??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-7211 - 1-Conductor power distribution disconnect terminal block
Lista materiałowa
2002-7211
Nr zamówienia.
2002-7211
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
32 A
wysokość
38.00 mm
szerokość
5.20 mm
głębokość
67.30 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
szara
masa
10.204 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD