??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-7114 - Borne sectionnable pour neutre pour 1 conducteur
Nomenclature
2002-7114
No de produit
2002-7114
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
32 A
hauteur
38.00 mm
Largeur
5.20 mm
profondeur
56.00 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
bleu
Poids
8.519 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés