??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-7111 - 1-Leiter-Potentialausgleichsklemme
Stückliste
2002-7111
Bestell-Nr.
2002-7111
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
32 A
Höhe
38.00 mm
Breite
5.20 mm
Tiefe
56.00 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
grau
Gewicht
8.048 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen