??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2002-611 - TOPJOB®S L-type test plug module modular 1-pole
Bill of material
2002-611
Item-No.
2002-611
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
Strip length
10 - 12 mm
Measured voltage
500 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
18 A
Height
34.60 mm
Width
5.20 mm
Depth
19.50 mm
Color
gray
Weight
1.885 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей