??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-611 - TOPJOB®S L-type test plug module modular 1-pole
Lista materiałowa
2002-611
Nr zamówienia.
2002-611
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
18 A
wysokość
34.60 mm
szerokość
5.20 mm
głębokość
19.50 mm
kolor
szara
masa
1.885 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD