??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-611 - TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul anreihbar 1-polig
Stückliste
2002-611
Bestell-Nr.
2002-611
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
18 A
Höhe
34.60 mm
Breite
5.20 mm
Tiefe
19.50 mm
Farbe
grau
Gewicht
1.885 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen