??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-611 - Module de fiche de contrôle type L pour TOPJOB® S modulaires 1 pôle
Nomenclature
2002-611
No de produit
2002-611
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
18 A
Hauteur
34.60 mm
Largeur
5.20 mm
Profondeur
19.50 mm
Couleur
gris
Poids
1.885 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés