??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-549 - Module vide modulaires pour fentes de pontage 1 pôle
Nomenclature
2002-549
No de produit
2002-549
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
hauteur
23.50 mm
Largeur
5.20 mm
profondeur
21.00 mm
Couleur
grau
Poids
0.160 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés