??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-541 - Plaque d'extrémité pour connecteurs modulaires TOPJOB®S épaisseur 1,5mm
Nomenclature
2002-541
No de produit
2002-541
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
hauteur
23.50 mm
Largeur
1.50 mm
profondeur
21.00 mm
Couleur
grau
Poids
0.470 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés