??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2002-541 - End plate for modular TOPJOB®s connectors 1.5 mm / 0.059 in thick
Bill of material
2002-541
Item-No.
2002-541
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Height
23.50 mm
Width
1.50 mm
Depth
21.00 mm
Color
grau
Weight
0.470 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)