??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-541 - Abschlussplatte 1.5 mm dick
Stückliste
2002-541
Bestell-Nr.
2002-541
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
23.50 mm
Breite
1.50 mm
Tiefe
21.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
0.470 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen