??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-511 - Modular TOPJOB®S plug connector 1 POLE MODULAR
Lista materiałowa
2002-511
Nr zamówienia.
2002-511
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
24 A
liczba biegunów
1
wysokość
43.34 mm
szerokość
5.20 mm
głębokość
21.03 mm
kolor
grau
masa
2.745 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD