??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-511 - Conector modular TOPJOB®S 1polo apilable
Lista de materiales
2002-511
Código de Artículo
2002-511
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
24 A
Número de polos
1
Altura
43.34 mm
Ancho
5.20 mm
Profundidad
21.03 mm
Color
grau
Peso
2.745 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD