??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-493 - Ponticello verticale a tre piani isolato
Lista materiale
2002-493
Codice art.
2002-493
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Corrente
24 A
Altezza
55.60 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
3.90 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
1.070 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD