??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-493 - Contact de pontage vertical à trois étages isolé
Nomenclature
2002-493
No de produit
2002-493
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
ampérage
24 A
Hauteur
55.60 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
3.90 mm
Couleur
gris clair
Poids
1.070 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés