??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-424 - Puente sinfín, de 1 a 4, aislado
Lista de materiales
2002-424_HI
Item-No.
2002-424
Designación
Puente sinfín, 25.0 A, gris claro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Tensión asignada según
800 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
25 A
Altura
4.10 mm
Ancho
10.90 mm
Color
gris claro
Peso
1.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD