??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-424 - Ponticello continuo, da 1 a 4, isolato
Lista materiale
2002-424_HI
Codice art.
2002-424
Designazione
Ponticello continuo, 25.0 A, grigio chiaro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Tensione rilevata
800 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
25 A
Altezza
4.10 mm
Larghezza
10.90 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
1.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD