??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-424 - mostek do mostkowania ciągłego, z 1 na 4, z izolacją
Lista materiałowa
2002-424_HI
Nr zamówienia.
2002-424
Description
mostek do mostkowania ciągłego, 25.0 A, jasnoszary
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Measured voltage
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
wysokość
4.10 mm
szerokość
10.90 mm
kolor
jasnoszary
masa
1.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD