??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-424 - Endlosbrücker, von 1 auf 4, isoliert
Stückliste
2002-424_HI
Bestell-Nr.
2002-424
Bezeichnung
Endlosbrücker, 25.0 A, lichtgrau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Höhe
4.10 mm
Breite
10.90 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
1.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen