??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-423 - Querbrücker für Endlosbrückung isoliert von 1 auf 3
Stückliste
2002-423
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Höhe
18.50 mm
Breite
4.10 mm
Tiefe
10.90 mm
Farbe
Gewicht
0.920 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen