??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-423 - Ponticello a barre a innesto isolato da 1 a 3
Lista materiale
2002-423
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Tensione rilevata
800 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
25 A
Altezza
18.50 mm
Larghezza
4.10 mm
Profondita
10.90 mm
Colore
Peso
0.920 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD