??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-423 - Contact de pontage horizontal pour pontage continu isolé de 1 à 3
Nomenclature
2002-423
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
tension de mesure
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Hauteur
18.50 mm
Largeur
4.10 mm
Profondeur
10.90 mm
Couleur
Poids
0.920 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés