??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-423 - Adjacent jumper for continuous commoning insulated from 1 to 3
Lista materiałowa
2002-423
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Measured voltage
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
wysokość
18.50 mm
szerokość
4.10 mm
głębokość
10.90 mm
kolor
masa
0.920 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD