??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-415 - Endlosbrücker, 5-fach, isoliert
Stückliste
2002-415
Bestell-Nr.
2002-415
Bezeichnung
Endlosbrücker, 25 A, lichtgrau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Höhe
19.00 mm
Breite
4.10 mm
Tiefe
21.30 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
2.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Filename
2002-415
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen