??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-4141 - Vierstock-Reihenklemme, Motoranschluss-Reihenklemme, L1 - L2, mit Beschriftungsträger, für Anwendungen Ex e II geeignet, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2002-4141
Bestell-Nr.
2002-4141
Bezeichnung
Vierstock-Reihenklemme, 2,5 mm², 20 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
2.50 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.75 - 4 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
1 - 4 mm²
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potentiale
2
Breite des Rastermaßes
5.20 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
96.80 mm
Länge
103.50 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
grau
Gewicht
18.290 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Bemessungsstrom
20.00 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
GTIN
4055143864909
Zolltarifnummer
85369019
Ursprungsland
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2002-4141
Herstellerproduktbezeichnung
Vierstock-Reihenklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Vierstock-Reihenklemme, Motoranschluss-Reihenklemme, L1 - L2, mit Beschriftungsträger, für Anwendungen Ex e II geeignet, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.00 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4.00 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
4
Etagen intern gebrückt
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2002-4141
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
0.532 W
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
20.000 A
min. Feindrähtig AWG
22
max. Feindrähtig AWG
12
min. Abisolierlänge
10.00 mm
max. Abisolierlänge
12.00 mm
Symbolname Klemme
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen