??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-413 - Pontage sans fin, 3 raccords, isolé
Nomenclature
2002-413
No de produit
2002-413
Désignation
Pontage sans fin, 25 A, gris clair
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
tension de mesure
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Hauteur
19.00 mm
Largeur
4.10 mm
Profondeur
10.90 mm
Couleur
gris clair
Poids
1.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Filename
2002-413
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés