??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-413 - mostki do mostkowania ciągłego, 3-tor., z izolacją
Lista materiałowa
2002-413
Nr zamówienia.
2002-413
Description
mostki do mostkowania ciągłego, 25 A, jasnoszary
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Measured voltage
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
wysokość
19.00 mm
szerokość
4.10 mm
głębokość
10.90 mm
kolor
jasnoszary
masa
1.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Filename
2002-413
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD