??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-4127 - złączka 4-piętrowa, złączka do silników elektrycznych, 2,5 mm², L1 - L2 - L3 - PE, do zastosowań Ex e II, bez podstawki oznacznika, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2002-4127
Nr zamówienia.
2002-4127
Description
złączka 4-piętrowa, 2.5 mm², 20 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
2.50 mm²
przewód jednodrutowy
0.25 - 4 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.75 - 4 mm²
przewód linkowy
0.25 - 4 mm²
przewód linkowy z tulejką
1 - 4 mm²
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Number of connection points
7
No. of potentials
4
Width of spacing
5.20 mm
Height at lowest possible mounting height
96.80 mm
Length
103.50 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
szara
masa
25.297 g
Material insulation body
Poliamid
GTIN
4055143863575
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2002-4127
Manufacturer product designation
złączka 4-piętrowa
Manufacturer product description
złączka 4-piętrowa, złączka do silników elektrycznych, 2,5 mm², L1 - L2 - L3 - PE, do zastosowań Ex e II, bez podstawki oznacznika, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.25 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4.00 mm²
min. line cross section, rigid
0.25 mm²
max. line cross section, rigid
4.00 mm²
min. line cross section, flexible
0.25 mm²
max. line cross section, flexible
4.00 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.00 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4.00 mm²
Number of clamp positions per level
Number of levels
4
Type of electrical connection 1
Push-in connection
Type of electrical connection 2
Push-in connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/2002-4127
min. fine stranded AWG
22
max. fine stranded AWG
12
Internally connected stages
Nein
min. Strip length
10.00 mm
max. Strip length
12.00 mm
Symbol name terminal block
E00246, E00226, E00226, E00226
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD