??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-4127 - Morsetto per montaggio su guida a quattro piani, Morsetto per montaggio su guida per il cablaggio di motori elettrici, 2,5 mm², L1 - L2 - L3 - PE, adatto per applicazioni Ex e II, senza portaetichette, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2002-4127
Codice art.
2002-4127
Designazione
Morsetto per montaggio su guida a quattro piani, 2.5 mm², 20 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
2.50 mm²
Dimensioni rigido
0.25 - 4 mm²
rigido, direttamente innestabile
0.75 - 4 mm²
Cavi flessibili
0.25 - 4 mm²
flessibile con boccola min.
1 - 4 mm²
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Numero di punti di connessione
7
N. di potenziali
4
larghezza della misura reticolare
5.20 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
96.80 mm
Lunghezza
103.50 mm
Tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
grigio
Peso
25.297 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
GTIN
4055143863575
numero di dogana
85369010000
paese di origine
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2002-4127
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto per montaggio su guida a quattro piani
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto per montaggio su guida a quattro piani, Morsetto per montaggio su guida per il cablaggio di motori elettrici, 2,5 mm², L1 - L2 - L3 - PE, adatto per applicazioni Ex e II, senza portaetichette, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.25 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.25 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.00 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
4.00 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
Numero di piani
4
esecuzione collegamento elettrico 1
Push-in connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Push-in connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2002-4127
min.Fine stranded AWG
22
max.Fine stranded AWG
12
piani interni esclusi con ponte
Nein
min. Lunghezza spelatura
10.00 mm
max. Lunghezza spelatura
12.00 mm
Simbolo nome terminale
E00246, E00226, E00226, E00226
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD