??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-406/020-000 - Delta jumper insulated 1-2 3-4 5-6 IN = IN terminal block
Lista materiałowa
2002-406/020-000
Nr zamówienia.
2002-406/020-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Measured voltage
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
24 A
wysokość
19.00 mm
szerokość
4.10 mm
głębokość
29.50 mm
kolor
jasnoszary
masa
2.710 g
Comment
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD