??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 27
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-402 bis 2002-410 - Kammbrücker Nennstrom 25 A
Stückliste
2002-406
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Strom
25 A
Polzahl
Höhe
18.90 mm
Breite
4.10 mm
Tiefe
mm
Farbe
Bemerkungen
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen