??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-401 - Wtyk rozłączający do złączek bazowych, umożliwia wykorzystanie złączki bazowej jako rozłączalnej
Lista materiałowa
2002-401
Nr zamówienia.
2002-401
Description
Wtyk rozłączający do złączek bazowych, pomarańczowa
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
wysokość
20.70 mm
szerokość
2.84 mm
głębokość
11.50 mm
kolor
pomarańczowa
masa
0.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD