??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-401 - Trennstecker für Basisklemmen, zur Verwendung der Basisklemme als Trennklemme
Stückliste
2002-401
Bestell-Nr.
2002-401
Bezeichnung
Trennstecker für Basisklemmen, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Höhe
20.70 mm
Breite
2.84 mm
Tiefe
11.50 mm
Farbe
orange
Gewicht
0.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen