??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-401 - Spina sezionatrice per morsetti di base, per usare un morsetto base come morsetto sezionatore
Lista materiale
2002-401
Codice art.
2002-401
Designazione
Spina sezionatrice per morsetti di base, arancione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Altezza
20.70 mm
Larghezza
2.84 mm
Profondita
11.50 mm
Colore
arancione
Peso
0.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD