??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-401 - Seccionador enchufable para bornas base, para utilizar la borna base como borna seccionable
Lista de materiales
2002-401
Item-No.
2002-401
Designación
Seccionador enchufable para bornas base, naranja
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Altura
20.70 mm
Ancho
2.84 mm
Profundidad
11.50 mm
Color
naranja
Peso
0.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD