??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-400 - Querbrücker für Endlosbrückung isoliert 2-fach
Stückliste
2002-400
Bestell-Nr.
2002-400
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
800 V
Strom
25 A
Höhe
18.54 mm
Breite
3.90 mm
Tiefe
5.70 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
0.740 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen