??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-400 - Adjacent jumper for continuous commoning insulated 2-way
Lista materiale
2002-400
Codice art.
2002-400
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Tensione rilevata
800 V
Corrente
25 A
Altezza
18.54 mm
Larghezza
3.90 mm
Profondita
5.70 mm
Colore
lichtgrau
Peso
0.740 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD