??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-400 - Adjacent jumper for continuous commoning insulated 2-way
Nomenclature
2002-400
No de produit
2002-400
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
tension de mesure
800 V
ampérage
25 A
hauteur
18.54 mm
Largeur
3.90 mm
profondeur
5.70 mm
Couleur
lichtgrau
Poids
0.740 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés