??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-3212/1000-673 - morsetto a tre piani con diodo marcatura centrale con 3 diodi 1 N 4007 per TS 35
Lista materiale
2002-3212/1000-673
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Corrente
0.500 A
Altezza
69.50 mm
Larghezza
5.20 mm
Profondita
93.50 mm
Numero di punti di connessione
6
Numero di potenziali
3
Colore
grau
Comment
Peso
17.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD