??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-3212/1000-673 - Borna de triple piso con diodo Marcaje central con 3 diodos 1 N 4007 para carril DIN 35
Lista de materiales
2002-3212/1000-673
Código de Artículo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Intensidad de corriente según
0.500 A
Altura
69.50 mm
Ancho
5.20 mm
Profundidad
93.50 mm
Número de puntos de conexión
6
Número de potenciales
3
Color
grau
Comment
Peso
17.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD