??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-3211/1000-676 - TRIPLE DECK DIODE TERMINAL BLOCK CENTRE MARKING WITH DIODE 1 N 4007
Lista materiałowa
2002-3211/1000-676
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Current intensity
0.500 A
wysokość
69.50 mm
szerokość
5.20 mm
głębokość
93.50 mm
Number of connection points
6
Number of potentials
3
kolor
grau
Comment
masa
17.580 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD