??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-3211/1000-410 - Borne à diodes à trois étages Marquage central avec diode 1 N 4007
Nomenclature
2002-3211/1000-410
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
ampérage
0.500 A
hauteur
69.50 mm
Largeur
5.20 mm
profondeur
93.50 mm
Nombre des postes de serrage
6
Nombre des potentiels
3
Couleur
grau
Comment
Poids
17.580 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés