??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-2971 - Doppelstock-Trennklemme Gehäusefarbe grau Seitliche Beschriftung
Stückliste
2002-2971
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Höhe
47.50 mm
Breite
5.20 mm
Tiefe
108.00 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
2
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen