??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-2951 - Borne sectionnable double à deux étages avec 2 sectionneurs Boîtier gris
Nomenclature
2002-2951
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
hauteur
47.50 mm
Largeur
5.20 mm
profondeur
108.00 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
2
Couleur
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés