??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-2941 - Double-deck carrier terminal block with pivoting knife disconnect Upper-deck base
Lista de materiales
2002-2941
Código de Artículo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Altura
47.50 mm
Ancho
5.20 mm
Profundidad
108.00 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
4
Color
Peso
16.366 g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD