??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-2791 - Plaque d'extrémité, épaisseur 0,8 mm
Nomenclature
2002-2791
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Hauteur
47.70 mm
Epaisseur
0.80 mm
Longueur
91.93 mm
Couleur
Poids
2.950 g
Matière isolante
PA
GTIN
Numéro du tarif douanier
85389099990
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
Désignation du produit par le fabricant
Plaque d'extrémité
Description du produit du fabricant
Plaque d'extrémité, épaisseur 0,8 mm
platine intermédiaire
Non
type de plaque d'extrémité
Qui
Enclencheur existant (O/N)
Qui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Adresse lien complémentaire
http://www.wago.com/2002-2791
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés