??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-2791 - Piastra terminale, spessore 0,8 mm
Lista materiale
2002-2791
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
47.70 mm
spessore
0.80 mm
Lunghezza
91.93 mm
Colore
Peso
2.950 g
Materiale isolante
Poliammide
GTIN
Numero di dogana
85389099990
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
denominazione del prodotto del fabbricante
piastrina terminale
Descrizione del prodotto del produttore
Piastra terminale, spessore 0,8 mm
progettato come piastra intermedia
No
tipo di piastra terminale
Si
scatto presente (S/N)
Si
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
indirizzo del collegamento aggiuntivo
http://www.wago.com/2002-2791
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD