??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-2791 - Ścianka końcowa, gr. 0,8 mm
Lista materiałowa
2002-2791
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
wysokość
47.70 mm
min. thickness
0.80 mm
Length
91.93 mm
kolor
masa
2.950 g
Insulating material
Poliamid
GTIN
numer taryfy celnej
85389099990
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
Manufacturer product designation
ścianka końcowa
Manufacturer product description
Ścianka końcowa, gr. 0,8 mm
Designed as intermediate plate
No
Type of end plate
Yes
Latchable present
Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
Address of additional link
http://www.wago.com/2002-2791
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD