??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-2691 - Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 1 mm
Nomenclature
2002-2691
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
hauteur
53.00 mm
Epaisseur
1.00 mm
Longueur
92.68 mm
Couleur
Poids
4.230 g
Matière isolante
PA
GTIN
Zolltarifnummer
85389099990
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
Désignation du produit par le fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire
Description du produit du fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 1 mm
platine intermédiaire
Qui
type de plaque d'extrémité
Qui
Enclencheur existant (O/N)
Qui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Adresse lien complémentaire
http://www.wago.com/2002-2691
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés