??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-2691 - Placa final e intermedia, espesor 1 mm
Lista de materiales
2002-2691
Código de Artículo
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Altura
53.00 mm
Espesor
1.00 mm
Longitud
92.68 mm
Color
Peso
4.230 g
Material aislante
Poliamida
GTIN
Número de Aduanas
85389099990
País de origen
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
Designación de producto del fabricante
Placa final e intermedia
Descripción del producto del fabricante
Placa final e intermedia, espesor 1 mm
diseñado como placa intermedia
Si
tipo de placa final
Si
Encajable (sí/no)
Si
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
dirección de enlace adicional
http://www.wago.com/2002-2691
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD